chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC 4.4T-5-RSC 4.4T/S1587 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Industrial Sensor Cable TPE-Kabelmantel
RKC 4.4T-5-RSC 4.4T/S1587
ID produktu U0908-26
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Zvláštní vlastnosti
Kabel Weldlife, Odolnost proti rozstřiku svařování
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 245,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC 4.4T-5-RSC 4.4T/S1587
Celkem za položku
2 245,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu