chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKG 6M-2/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Průmyslový kabel senzoru Plášť kabelu PUR
PKG 6M-2/S90
ID produktu U2-05091
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
125
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet pinů
6
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
4.19
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
829,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG 6M-2/S90
Celkem za položku
829,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu