chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CSCM CKCM 12-11-5/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy Propojovací kabel
CSCM CKCM 12-11-5/S90
ID produktu U2-07750
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, M23 x 1, přímý
Konektor B
zásuvka, M23 x 1, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
11
Počet pólů
11
Proudové zatížení
6
Průměr kabelu (mm)
10.5
Průřez žíly
0.82
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 629,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CSCM CKCM 12-11-5/S90
Celkem za položku
4 629,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu