chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CSSM CKM 19-19-5/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Průmyslový kabel senzoru Plášť kabelu PUR
CSSM CKM 19-19-5/S90
ID produktu U4703-26
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
150
Konektor A
zástrčka, M23 x 1, přímý
Konektor B
zásuvka, M23 x 1, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
19
Počet pólů
19
Proudové zatížení
9
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Zvláštní vlastnosti
stíněný
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CSSM CKM 19-19-5/S90
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
6 428,00 Kč
Celkem za položku
6 428,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu