chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CKM 19-19-5/S101 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Průmyslový kabel senzoru TPE plášť kabelu
CKM 19-19-5/S101
ID produktu U4708-70
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
150
Konektor A
zásuvka, M23 x 1, přímý
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
19
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
11.2
Průřez žíly
0.32
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
C-track, High Flex, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
5 441,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CKM 19-19-5/S101
Celkem za položku
5 441,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu