chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKV 61-6M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Napájecí kabel plášť kabelu PVC, úzký
RKV 61-6M
ID produktu U5133-67
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238, uvedeno v UL
Délka kabelu
6
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Použití
Napájení
Počet pinů
6
Proudové zatížení
8
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
6
Materiál kabelu
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKV 61-6M
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 192,00 Kč
Celkem za položku
2 192,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu