chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC 572-5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC, úzký
RKC 572-5M
ID produktu U5311-09
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7.2
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC 572-5M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 535,00 Kč
Celkem za položku
1 535,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu