chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 579-1M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) PVC Cable Jacket, Thick
RSM RKM 579-1M
ID produktu U5450-52
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
UL
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Konektor B
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
5
Průměr kabelu (mm)
10.8
Průřez žíly
0.83
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 027,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM RKM 579-1M
Celkem za položku
2 027,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu