chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 5711-0.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen)
RSM RKM 5711-0.5M
ID produktu U5452-54
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
0.5
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
7
Průměr kabelu (mm)
8.38
Průřez žíly
0.52
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM RKM 5711-0.5M
Délka kabelu
0.5
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 868,00 Kč
Celkem za položku
1 868,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu