chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKSW 458-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS
RKSW 458-10M
ID produktu U7334-10
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
250
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.5
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
3 419,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKSW 458-10M
Celkem za položku
3 419,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu