chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKM 5723-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu TPU
RKM 5723-10M
ID produktu U8616-10
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
7
Průměr kabelu (mm)
8.38
Průřez žíly
0.52
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
TPU
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM 5723-10M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
5 345,00 Kč
Celkem za položku
5 345,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu