chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen)
RKM 5723-15M
ID produktu U8616-15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
6 313,00 Kč
Celkem za položku
6 313,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
7
Průměr kabelu (mm)
8.38
Průřez žíly
0.52
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
TPU
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM 5723-15M