chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSS 841-6M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Připojovací kabel
RSS 841-6M
ID produktu U8618-6
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
UL
Délka kabelu
6
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
7.7
Průřez žíly
0.21
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSS 841-6M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
6
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 948,00 Kč
Celkem za položku
1 948,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu