chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSS RJ45S 841-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Extension Cable
RSS RJ45S 841-10M
ID produktu U8626-10
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
UL
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, RJ45, přímý
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
7.7
Průřez žíly
0.21
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSS RJ45S 841-10M
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 175,00 Kč
Celkem za položku
2 175,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu