chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RJ45S FKSD 841-0.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet Propojovací kabel
RJ45S FKSD 841-0.5M
ID produktu U8627-05
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
UL
Délka kabelu
0.5
Jmenovité napětí
42
Konektor A
zástrčka, RJ45, přímý
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování D
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Materiál těla konektoru B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
7.7
Průřez žíly
0.21
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Závit
PG9
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.5
Materiál kabelu
TPE
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 499,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RJ45S FKSD 841-0.5M
Celkem za položku
1 499,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu