chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BSM19-E01-3/S90 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy Připojovací kabel
BSM19-E01-3/S90
ID produktu UX02699
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
3
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zástrčka, M16 x 0,75, přímý
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Počet pinů
19
Proudové zatížení
3
Průměr kabelu (mm)
7.9
Průřez žíly
0.52
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 018,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
BSM19-E01-3/S90
Celkem za položku
75 450,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu