chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSCV RKCV 5732-2M/CS15915 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro RFID systémy v potravinářství
RSCV RKCV 5732-2M/CS15915
ID produktu UX09294
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
2
Použití
RFID
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů
5
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímé, kódování A
Počet pólů
5
Materiál převlečné matice / šroubu B
nerez ocel
Jmenovité napětí
250
Proudové zatížení
4
Materiál kabelu
TPE
Barva kabelu
antracit
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
80
Průřez žíly
0.34
Počet vodičů
2
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
TPE
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímé, kódování A
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 030,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSCV RKCV 5732-2M/CS15915
Celkem za položku
20 300,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu