chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE 5711-30M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC
CABLE 5711-30M
ID produktu 6602453
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
30
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Použití
Data
Průměr kabelu (mm)
8.38
Průřez žíly
0.52
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.52
Délka kabelu
30
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE 5711-30M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
4 653,00 Kč
Celkem za položku
4 653,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu