chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE 455-30M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS plášť kabelu PVC
CABLE 455-30M
ID produktu 6604284
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
30
Jmenovité napětí
250
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
2
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
8.5
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
30
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE 455-30M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
4 888,00 Kč
Celkem za položku
4 888,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu