chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE 456-500M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel PROFIBUS plášť kabelu PUR
CABLE 456-500M
ID produktu 6604296
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
fialová
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
500
Jmenovité napětí
250
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
2
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7.9
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
500
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
151 975,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE 456-500M
Celkem za položku
151 975,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu