chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Cable-PDP-52-100M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel / PUR Hromadný kabel
Cable-PDP-52-100M
ID produktu 6604716
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
240
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
0
Použití
Napájení
Proudové zatížení
5.3
Průměr kabelu (mm)
8.5
Průřez žíly
1.5
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
1.5
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
Cable-PDP-52-100M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
8 256,00 Kč
Celkem za položku
8 256,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu