chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE RF50877-5723-30M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu TPU
CABLE RF50877-5723-30M
ID produktu 6604923
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
30
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
TPU
Použití
Data
Průměr kabelu (mm)
8.38
Průřez žíly
0.52
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.52
Délka kabelu
30
Materiál kabelu
TPU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
7 221,00 Kč
Celkem za položku
7 221,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE RF50877-5723-30M
Kontaktovat podporu