chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-100M/TXB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Velkokapacitní kabel
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-100M/TXB
ID produktu 6626972
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
2
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.4
Průřez žíly
0.5
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.5
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE2X0.50-XX-PUR-BU-100M/TXB
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
9 463,00 Kč
Celkem za položku
9 463,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu