chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-100M/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Velkokapacitní kabel
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-100M/TXL
ID produktu 6627958
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.4
Průřez žíly
0.34
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE4X0.34-SH-PUR-BK-100M/TXL
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
13 103,00 Kč
Celkem za položku
13 103,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu