chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE5X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Velkokapacitní kabel
CABLE5X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
ID produktu 6627974
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.6
Průřez žíly
0.34
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE5X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
8 608,00 Kč
Celkem za položku
8 608,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu