chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Velkokapacitní kabel
CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL
ID produktu 6627976
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
9 545,00 Kč
Celkem za položku
9 545,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Použití
Signál
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
6.4
Průřez žíly
0.25
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.25
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PVC
Kontaktovat podporu