chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Velkokapacitní kabel
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
ID produktu 6627982
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
6 364,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE12X0.14-XX-PVC-BK-100M/TEL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
5.6
Průřez žíly
0.14
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.14
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PVC
Celkem za položku
6 364,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu