chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE4X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Velkokapacitní kabel
CABLE4X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL
ID produktu 6627987
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
500
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.7
Průřez žíly
0.34
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
500
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE4X0.34-XX-PVC-BK-500M/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
20 508,00 Kč
Celkem za položku
20 508,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu