chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE4X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Velkokapacitní kabel
CABLE4X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY
ID produktu 6628646
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
Průřez žíly
0.34
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
8 583,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE4X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY
Celkem za položku
8 583,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu