chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Velkokapacitní kabel
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB
ID produktu 6628659
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Délka kabelu
500
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
2
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.5
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.5
Délka kabelu
500
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE2X0.50-XX-PVC-BU-500M/TEB
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
23 713,00 Kč
Celkem za položku
23 713,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu