chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE3X0.34-XX-PVC-GY-100M/TEG | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Velkokapacitní kabel
CABLE3X0.34-XX-PVC-GY-100M/TEG
ID produktu 6628852
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.3
Průřez žíly
0.34
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE3X0.34-XX-PVC-GY-100M/TEG
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
4 436,00 Kč
Celkem za položku
4 436,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu