chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE4422-250M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro průmyslový Ethernet
CABLE4422-250M
ID produktu 6635425
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
zelená
Certifikáty
uvedeno v UL
Délka kabelu
250
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Počet pinů
4
Průměr kabelu (mm)
6.5
Průřez žíly
0.32
Síťový protokol
Ethernet
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.32
Délka kabelu
250
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE4422-250M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
26 586,00 Kč
Celkem za položku
26 586,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu