chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE 572-30M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC, úzký
CABLE 572-30M
ID produktu 6958118
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
30
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7.24
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
30
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE 572-30M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 878,00 Kč
Celkem za položku
2 878,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu