chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CABLE 572-75m | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC, úzký
CABLE 572-75m
ID produktu 6958119
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
75
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Průměr kabelu (mm)
7.24
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.34
Délka kabelu
75
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
CABLE 572-75m
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
7 188,00 Kč
Celkem za položku
7 188,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu