chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Cable-E-BLIDENT-100M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel RFID ekonomické provedení
Cable-E-BLIDENT-100M
ID produktu 7030351
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
UL kabel, typ 20549
Délka kabelu
100
Jmenovité napětí
30
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
RFID
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.9
Průřez žíly
0.25
Klíčové vlastnosti
Průřez žíly
0.25
Délka kabelu
100
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
21 386,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Metráž
Cable-E-BLIDENT-100M
Celkem za položku
21 386,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu