chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FK54PL-0.5/M16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí panelový konektor M12 montáž zepředu
FK54PL-0.5/M16
ID produktu 100003949
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Délka opředení (m)
0.5
Jmenovité napětí
63
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, kódování L
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Napájení
Počet pinů
4+FE
Proudové zatížení
16
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4+FE
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
783,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FK54PL-0.5/M16
Celkem za položku
783,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu