chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EC-FKFD12-0.5/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
panelová zásuvka s vodiči, montáž zezadu
EC-FKFD12-0.5/16
ID produktu 6934560
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
0.5
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
1.5
Průřez žíly
0.14
Typ připojení
Drátové spojení
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
EC-FKFD12-0.5/16
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
12
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
770,00 Kč
Celkem za položku
7 700,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu