chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EC-FKFD12-P/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
panelová zásuvka, pájecí kontakty, montáž zezadu
EC-FKFD12-P/16
ID produktu 6934581
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Elektrické připojení
Tisk
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
1.5
Typ připojení
Tiskový kontakt
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
12
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
EC-FKFD12-P/16
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
922,00 Kč
Celkem za položku
9 220,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu