chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
panelová zástrčka s vodiči, montáž zepředu
EC-FSD3-0.5/16
ID produktu 6934621
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
0.5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.34
Typ připojení
Drátové spojení
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
3
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
EC-FSD3-0.5/16
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
398,00 Kč
Celkem za položku
3 980,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu