chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
panelová zásuvka, pájecí kontakty, montáž zepředu
EC-FKE5-L/16
ID produktu 6934631
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 100,00 Kč
Celkem za položku
1 100,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
EC-FKE5-L/16
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Použití
Signál
Počet pinů
4+PE
Proudové zatížení
4
Typ připojení
letovací kontakt
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4+PE
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Závit
M16 x 1,5
Kontaktovat podporu