chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EC-FS12-L/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
panelová zástrčka, pájecí kontakty, montáž zepředu
EC-FS12-L/16
ID produktu 6934643
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
12
Proudové zatížení
1.5
Typ připojení
letovací kontakt
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
EC-FS12-L/16
Počet pinů
12
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
795,00 Kč
Celkem za položku
795,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu