chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PFKS3-0.2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Female Flange with Stranded Wires, Front-mounted Female Flange with Stranded Wires, Front-mounted
PFKS3-0.2
ID produktu 6934785
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
0.2
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
Drátové spojení
Závit
M8 × 0,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
3
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M8 × 0,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
296,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
PFKS3-0.2
Celkem za položku
296,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu