chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PFS3F-0.2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
panelová zástrčka s vodiči, montáž zezadu
PFS3F-0.2
ID produktu 6934789
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
0.2
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Typ připojení
Drátové spojení
Závit
M8 x 1
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
3
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M8 x 1
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
PFS3F-0.2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
299,00 Kč
Celkem za položku
299,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu