chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PFS4F-0.2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PFS4F-0.2
ID produktu 6934790
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka kabelu
0.2
Délka opředení (m)
0.2
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Závit
M8 × 1
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M8 × 1
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
353,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
PFS4F-0.2
Celkem za položku
353,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu