chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EC-FSDE4-0.5/20 | TURCK - Váš globální automatizační partner
panelová zástrčka s vodiči, montáž zepředu
EC-FSDE4-0.5/20
ID produktu 6935749
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
0.5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.34
Typ připojení
Drátové spojení
Závit
M20 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
4
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Závit
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
EC-FSDE4-0.5/20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 673,00 Kč
Celkem za položku
1 673,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu