chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PFKS3-1.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu
PFKS3-1.5
ID produktu 6935759
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
1.5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.25
Typ připojení
Drátové spojení
Závit
M8 x 0,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
PFKS3-1.5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
3
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M8 x 0,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
412,00 Kč
Celkem za položku
412,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu