chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EC-FSFD4.5-3/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Male Receptacle with Stranded Wires, Rear-mounted
EC-FSFD4.5-3/16
ID produktu 6935773
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka opředení (m)
3
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.34
Typ připojení
Drátové spojení
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
5
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
502,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
EC-FSFD4.5-3/16
Celkem za položku
502,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu