chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EC-FSFDW4.54-0.5/16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství pro sběrnicové systémy
EC-FSFDW4.54-0.5/16
ID produktu 6936231
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE
Délka kabelu
0.5
Délka opředení (m)
0.5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ připojení
Drátové spojení
Typ přístroje
Panelový konektor
Závit
M16 x 1,5
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
5
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
M16 × 1,5
home
Turck-Shop
Others
EC-FSFDW4.54-0.5/16
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
415,00 Kč
Celkem za položku
4 150,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu