chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FKSDX RJ45SF 86 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Panelová průchodka Přírubová přípojka na přírubovou přípojku
FKSDX RJ45SF 86
ID produktu A9783
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Konektor A
panelová zásuvka, M12 x 1
Konektor B
zásuvka, RJ45, Pravý úhel
Materiál těla konektoru A
zinek
Materiál těla konektoru B
zinek
Použití
Data
Počet pinů
8
Proudové zatížení
0.5
Síťový protokol
Ethernet
Závit
M16 x 1,5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FKSDX RJ45SF 86
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
8
Materiál těla konektoru A
zinek
Závit
M16 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 423,00 Kč
Celkem za položku
2 423,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu