chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FS 57 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Panelový konektor DeviceNet™ čelní montáž
FS 57
ID produktu U1132-00
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
RoHS
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Síťový protokol
DeviceNet
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
letovací kontakt
Typ přístroje
Panelový konektor
Závit
PG9
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
Panelové konektory
FS 57
Klíčové vlastnosti
Počet pinů
5
Materiál těla konektoru A
mosaz
Závit
PG9
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
539,00 Kč
Celkem za položku
539,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu